Merchandiser

Requisition ID:  44264
Job Location(s): 

Zlate Moravce, SK

Employment Type:  Full Time
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Job Function:  Sales
Work Location Type:  Remote

Job Description

Si prakticky založený, orientovaný na služby a rád pracuješ v teréne priamo so zákazníkmi? Spoločnosť Danfoss hľadá do svojho tímu na Slovensku merchandisera. V tejto roli budeš zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektívnej prezentácie, údržby a podpory našich produktov u zákazníkov – a tak prispievať k poskytovaniu vynikajúceho servisu a technickej starostlivosti, ktorú naši klienti očakávajú.

Nejde o pozíciu obchodného inžiniera, ale o terénnu podporu zameranú na merchandising, technickú údržbu a spokojnosť zákazníkov. Na túto mobilnú pozíciu je poskytované služobné auto.

Hlavné zodpovednosti:

  • Pravidelne navštevovať maloobchodných a distribučných partnerov s cieľom zabezpečiť, aby boli produktové displeje správne umiestnené, aktuálne a v súlade so štandardmi značky
  • Komunikovať s firmami ktoré majú na starosti správu budov o potrebách renovácie
  • Vykonávať jednoduché technické servisné práce – napríklad montáž prezentačných displejov, výmena produktov, drobné opravy a údržba promočných stojanov
  • Zabezpečiť dostupnosť a atraktívne umiestnenie marketingových materiálov a produktovej dokumentácie
  • Pôsobiť ako kontaktná osoba pre základnú technickú podporu a informácie o produktoch na mieste predaja
  • Budovať silné vzťahy s personálom predajní a podporovať viditeľnosť našich produktov
  • Pravidelne podávať správy o činnostiach v teréne, potrebách predajní a efektivite merchandisingu

Hľadáme kandidáta, ktorý:

  • Má skúsenosti s prácou v teréne alebo v servisnej podpore – ideálne v technickom alebo maloobchodnom prostredí
  • Je samostatný, proaktívny a vie si dobre organizovať prácu v teréne
  • Dokáže jasne a profesionálne komunikovať so zákazníkmi aj s kolegami
  • Má základné technické znalosti (napr. v oblasti HVAC, chladenia a pod. – výhodou)
  • Vlastní vodičský preukaz – služobné auto je súčasťou pozície
  • Ovláda slovenčinu alebo češtinu a má aspoň základnú znalosť angličtiny na internú komunikáci

Ak si študent bez predchádzajúcich skúseností, ale máš chuť sa učiť a môžeš pracovať na plný úväzok, určite nám pošli svoj životopis – radi o tebe budeme počuť!

Zamestnanecké výhody, benefity

  • firemné auto aj aj na súkromné ​​účely
  • 2 dni dovolenky naviac a dni voľna pri rôznych príležitostiach,
  • ročná odmena, ročné navyšovanie miezd,
  • pracovný čas 7,5 hod.,
  • životné poistenie s 12-mesačným krytím,
  • príspevok na DDS III. pilier vo výške 3% z vymeriavacieho základu,
  • odmena pri životných a pracovných jubileách,
  • sociálna výpomoc pri dlhodobej PN,
  • príjemné a bezpečné pracovné prostredie,
  • firemné podujatia,
  • príplatky, odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce,

.... a iný zaujímavý sociálny program.

 

Danfoss – Engineering Tomorrow

Danfoss je globálnym lídrom v oblasti inžinierskych riešení, ktoré umožňujú efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie zdrojov. S dôrazom na inovácie a energetickú účinnosť vyvíjame špičkové technológie pre odvetvia, ako sú HVAC, chladenie a energetické riešenia.

U nás sa pridáte ku spolupracujúcemu prostrediu, ktoré si cení vaše nápady a podporuje Váš profesijný rast. Či už ste na začiatku kariéry, alebo máte dlhoročné skúsenosti, tu môžete nájsť zmysluplný vývoj kariéry s reálnymi prínosmi.

Pridajte sa k nám a buďte súčasťou spoločnosti, ktorá tvorí inžinierstvo zajtrajška ENGINEERING TOMMOROW – už dnes.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.
 

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.