Oportunidade
Você é uma pessoa organizada, proativa e gosta de trabalhar em equipe? Venha fazer parte do nosso time!
Estamos em busca de um(a) Auxiliar de Operações Logísticas para atuar em nosso armazém, apoiando as atividades operacionais e contribuindo para a eficiência dos processos logísticos.
Principais Atividades
- Realizar atividades de carga, descarga, movimentação e armazenagem de produtos;
- Apoiar no controle de estoque físico e na organização do armazém;
- Separar, conferir e acondicionar materiais para expedição;
- Auxiliar no recebimento de mercadorias e conferência de documentos;
- Cumprir normas de segurança, qualidade e boas práticas de armazenagem;
- Apoiar o time em rotinas diversas de logística, conforme necessidade operacional.
Requisitos
- Ensino Médio completo;
- Desejável experiência prévia em operações logísticas, armazém, estoque ou áreas relacionadas;
- Organização, atenção aos detalhes e comprometimento.
O que Oferecemos
Modelo de Trabalho: 100% presencial
Jornada de Trabalho: 8h00-17:30 (com 1h de almoço) – Escala 5x2 – Seg a Sexta
Local: Rua José Semião Rodrigues Agostinho 1370 (Água Espraiada), Embu das Artes
Benefícios: VR + VA + VT + Convênio Médico + Convênio Odontológico e Seguro de Vida
Não perca esta Oportunidade
Se esta oportunidade desperta seu interesse, adoraríamos conhecer você!
Candidate-se agora para iniciarmos uma conversa e descobrir até onde sua carreira pode chegar conosco.
Todos os candidatos qualificados serão considerados para a contratação sem distinção de raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, idade, deficiência, status de veterano ou qualquer outra categoria protegida por lei.