Wpływ, jaki wywrzesz
Jako Commercial Engineer, będziesz odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu sprawnej realizacji procesów komercyjnych poprzez terminową realizację zobowiązań, efektywną współpracę z rynkami oraz dostarczanie wysokiej jakości analiz, raportów i ofert.
Twój wpływ? Dzięki Twojej pracy komunikacja pomiędzy rynkami, operacjami i produkcją będzie przebiegać sprawniej, co przełoży się na szybsze podejmowanie decyzji, wyższą satysfakcję klientów oraz lepsze wyniki biznesowe. Będziesz wspierać realizację zobowiązań wobec klientów i pomagać utrzymywać wysoki standard operacyjny w organizacji.
Na co dzień będziesz współpracować z zespołami sprzedaży, operacji, produkcji oraz kadrą zarządzającą, przejmując odpowiedzialność za raportowanie, komunikację ze stronami zainteresowanymi oraz monitorowanie działań komercyjnych, wspierając rozwój bardziej efektywnej i zorientowanej na klienta organizacji.
Czym będziesz się zajmować
- Koordynacją działań komercyjnych w celu zapewnienia terminowej realizacji dostaw i zobowiązań biznesowych.
- Przygotowywaniem, analizowaniem i komunikowaniem raportów oraz kluczowych wskaźników wspierających podejmowanie decyzji.
- Współpracą z zespołami sprzedaży, operacji, produkcji i innymi interesariuszami w celu zapewnienia spójności działań i przejrzystej komunikacji.
- Analizą trendów rynkowych, wyników produktowych oraz identyfikowaniem obszarów wymagających działań lub usprawnień.
- Inicjowaniem i wspieraniem usprawnień procesów poprzez identyfikację ryzyk, rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się wiedzą w organizacji.
Czego od Ciebie oczekujemy
- Doświadczenia w obszarze inżynieryjnym, komercyjnym lub operacyjnym oraz umiejętności skutecznej realizacji powierzonych zadań.
- Umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy z różnorodnymi grupami interesariuszy, zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo.
- Umiejętności pracy w organizacji macierzowej oraz zarządzania wieloma priorytetami jednocześnie.
- Bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
- Proaktywnego, uporządkowanego i analitycznego podejścia do pracy oraz nastawienia na szukanie rozwiązań i dotrzymywanie zobowiązań.
Co oferujemy
- Realne możliwości rozwoju zawodowego – stawiamy na rozwój wewnętrzny i wspieramy naukę poprzez mentoring, szkolenia oraz dostęp do globalnych ścieżek kariery.
- Środowisko pracy oparte na zaufaniu, samodzielności i elastyczności, które pomaga osiągać najlepsze wyniki przy zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
- Możliwość pracy w międzynarodowej i różnorodnej organizacji, gdzie cenimy współpracę, nowe pomysły i różne perspektywy.
- Dostęp do nowoczesnych technologii, współpracy międzyfunkcyjnej oraz projektów o realnym wpływie na biznes.
- Atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący:
- roczną premię,
- ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę,
- Pracowniczy Program Emerytalny (PPE),
- prywatną opiekę medyczną (Lux Med),
- dofinansowanie do karty sportowej,
- dofinansowane posiłki w firmowej kantynie.
Gotowy/a, by coś zmienić?
Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.
Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.
#LI-Hybrid