Wpływ, jaki wywrzesz
Jako Production Engineer w naszym oddziale w Tuchomiu będziesz odpowiadać za nadzór oraz rozwój procesów produkcyjnych.
Nasza produkcja obejmuje m.in. prefabrykację, montaż, malarnię, izolację, elektrykę oraz obszary kontroli jakości. Twoje działania mogą obejmować wszystkie etapy procesu produkcyjnego – od początku montażu aż po końcową kontrolę jakości i pakowanie.
Twoja rola będzie kluczowa dla zapewnienia stabilności procesów, bezpieczeństwa pracy, wysokiej jakości wyrobów oraz ciągłego doskonalenia operacji produkcyjnych. Dodatkowo, będziesz mieć realny wpływ na rozwój obszaru automatyzacji i cyfryzacji produkcji – pracując z nowoczesnymi technologiami i wspierając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.
Czym będziesz się zajmować
- Nadzór i optymalizację procesów produkcyjnych
- Analizę problemów technicznych oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań
- Wspieranie produkcji w bieżących wyzwaniach operacyjnych
- Udział w projektach usprawniających, inwestycyjnych oraz automatyzacyjnych
- Współpracę z kluczowymi działami organizacji, w tym działem projektowym, jakości, zakupów, planowania oraz magazynem
- Tworzenie i aktualizację dokumentacji technicznej i procesowej
- Analizę efektywności procesów pod kątem jakości, kosztów i wydajności
- Wsparcie obszarów prefabrykacji, montażu, malarni, izolacji, elektryki oraz kontroli jakości
Czego od Ciebie oczekujemy
Szukamy osoby, która:
- Posiada wykształcenie techniczne (np. mechanika, elektrotechnika, inżynieria produkcji lub pokrewne)
- Ma doświadczenie w środowisku produkcyjnym
- Potrafi pracować na schematach elektrycznych i/lub hydraulicznych
- Mile widziane uprawnienia SEP
- Znajomość urządzeń i zagadnień z zakresu ciepłownictwa będzie dodatkowym atutem
- Posiada umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów
- Jest samodzielna, dobrze zorganizowana i nastawiona na współpracę
- Zna język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację techniczną
Co oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się organizacji
- Udział w projektach optymalizacyjnych, inwestycyjnych oraz związanych z automatyzacją i cyfryzacją produkcji
- Pracę z nowoczesnymi technologiami i maszynami
- Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.
- Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna Luxmed, plan emerytalny (PPE), bonus za polecenie i inne
Gotowy/a, by coś zmienić?
Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.
Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.