Opis posady
Nazwa oferty pracy:  Inżynier produkcji
Identyfikator zapotrzebowania:  47912
Lokalizacja oferty pracy (skrócony format):  Tuchom, POL
Rodzaj zatrudnienia:  Full Time
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Łańcuch dostaw i operacje
Rodzaj miejsca pracy:  On-site

Wpływ, jaki wywrzesz

 

Jako Production Engineer w naszym oddziale w Tuchomiu będziesz odpowiadać za nadzór oraz rozwój procesów produkcyjnych.

Nasza produkcja obejmuje m.in. prefabrykację, montaż, malarnię, izolację, elektrykę oraz obszary kontroli jakości. Twoje działania mogą obejmować wszystkie etapy procesu produkcyjnego – od początku montażu aż po końcową kontrolę jakości i pakowanie.

Twoja rola będzie kluczowa dla zapewnienia stabilności procesów, bezpieczeństwa pracy, wysokiej jakości wyrobów oraz ciągłego doskonalenia operacji produkcyjnych. Dodatkowo, będziesz mieć realny wpływ na rozwój obszaru automatyzacji i cyfryzacji produkcji – pracując z nowoczesnymi technologiami i wspierając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Czym będziesz się zajmować

 

  • Nadzór i optymalizację procesów produkcyjnych
  • Analizę problemów technicznych oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań
  • Wspieranie produkcji w bieżących wyzwaniach operacyjnych
  • Udział w projektach usprawniających, inwestycyjnych oraz automatyzacyjnych
  • Współpracę z kluczowymi działami organizacji, w tym działem projektowym, jakości, zakupów, planowania oraz magazynem
  • Tworzenie i aktualizację dokumentacji technicznej i procesowej
  • Analizę efektywności procesów pod kątem jakości, kosztów i wydajności
  • Wsparcie obszarów prefabrykacji, montażu, malarni, izolacji, elektryki oraz kontroli jakości

Czego od Ciebie oczekujemy

 

Szukamy osoby, która:

  • Posiada wykształcenie techniczne (np. mechanika, elektrotechnika, inżynieria produkcji lub pokrewne)
  • Ma doświadczenie w środowisku produkcyjnym
  • Potrafi pracować na schematach elektrycznych i/lub hydraulicznych
  • Mile widziane uprawnienia SEP
  • Znajomość urządzeń i zagadnień z zakresu ciepłownictwa będzie dodatkowym atutem
  • Posiada umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów
  • Jest samodzielna, dobrze zorganizowana i nastawiona na współpracę
  • Zna język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację techniczną

Co oferujemy

 

  • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się organizacji
  • Udział w projektach optymalizacyjnych, inwestycyjnych oraz związanych z automatyzacją i cyfryzacją produkcji
  • Pracę z nowoczesnymi technologiami i maszynami
  • Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.
  • Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna Luxmed, plan emerytalny (PPE), bonus za polecenie i inne

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

Informacje w skrócie

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.