Opis posady
Nazwa oferty pracy:  Młodszy Inżynier Elektryk
Identyfikator zapotrzebowania:  49311
Lokalizacja oferty pracy (skrócony format):  Tuchom, POL
Rodzaj zatrudnienia:  Pełny etat
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Dział rozwoju i technologii (R&D)
Rodzaj miejsca pracy:  Praca Hybrydowa

Wpływ, jaki wywrzesz

 

Jako Młodszy Inżynier Elektryk będziesz wspierać rozwój i optymalizację rozwiązań automatyki dla węzłów cieplnych, współtworząc nowoczesne i energooszczędne produkty Danfoss.

Twój wpływ? Dzięki Twojej pracy nasze rozwiązania będą bardziej niezawodne, zgodne z wymaganiami technicznymi i dopasowane do potrzeb klientów oraz rynku. Będziesz mieć realny wpływ na rozwój produktów, usprawnianie procesów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.

Na co dzień będziesz współpracować z zespołami inżynieryjnymi, produkcją oraz dostawcami, zdobywając praktyczne doświadczenie w międzynarodowym środowisku i rozwijając swoje kompetencje techniczne oraz projektowe.

Czym będziesz się zajmować

 

  • Wspieraniem projektowania rozwiązań automatyki dla węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami
  • Tworzeniem i aktualizacją dokumentacji technicznej oraz udziałem we wdrażaniu zmian produktowych
  • Współpracą z dostawcami oraz zespołami produkcji i inżynierii przy realizacji projektów
  • Udziałem w optymalizacji rozwiązań elektrycznych pod kątem technologii, jakości i kosztów
  • Wspieraniem działań związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych oraz ciągłym doskonaleniem produktów i procesów

Czego od Ciebie oczekujemy

 

  • Wykształcenia wyższego technicznego lub statusu studenta ostatnich lat kierunków: elektryka, automatyka lub pokrewnych
  • Pierwszego doświadczenia zawodowego (ok. 1–3 lata) w obszarze elektryki, automatyki lub środowisku produkcyjnym/inżynieryjnym
  • Znajomości AutoCAD oraz pakietu MS Office - mile widziane doświadczenie z EPLAN i SAP
  • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz bardzo dobrej znajomości języka polskiego
  • Chęci rozwoju, umiejętności pracy zespołowej oraz analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Co oferujemy

 

  • Stawiamy na rozwój wewnętrzny — wspieramy Twoją naukę poprzez mentoring, szkolenia i dostęp do globalnych możliwości.
  • Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.
  • Dążymy do tworzenia środowiska pracy, w którym osoby z różnych środowisk są szanowane i doceniane za to, kim są.
  • Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, możliwość dołączenia do LUXMED i planu PPE, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do kart sportowych bonus za polecenie i inne.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.
#LI-KC1 #LI-Hybrid

Informacje w skrócie

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.