Opis posady
Nazwa oferty pracy:  Planista Produkcji
Identyfikator zapotrzebowania:  48049
Lokalizacja oferty pracy (skrócony format):  Tuchom, POL
Rodzaj zatrudnienia:  Full Time
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Łańcuch dostaw i operacje
Rodzaj miejsca pracy:  On-site

Wpływ, jaki wywrzesz

 

Danfoss w Tuchomiu nieustannie się rozwijamy i rozbudowujemy nasze możliwości produkcyjne. Dlatego do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Production Planner, która chce mieć realny wpływ na płynność i efektywność procesów produkcyjnych.

Jeśli dobrze odnajdujesz się w pracy z danymi, potrafisz łączyć prognozy sprzedaży z realiami produkcyjnymi i lubisz, gdy wszystko działa „jak w zegarku” – ta rola może być właśnie dla Ciebie.

Planista produkcji odpowiada za planowanie i koordynację procesów w oparciu o zamówienia klientów oraz prognozy sprzedaży. Jego celem jest zapewnienie terminowej realizacji zleceń przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Rola obejmuje również kontrolę stanów magazynowych oraz przygotowywanie analiz i raportów wspierających decyzje operacyjne.

Czym będziesz się zajmować

 

  • Planowanie przebiegu procesów produkcji w oparciu o zamówienia i prognozy sprzedaży
  • Opracowywanie krótkoterminowego planu produkcji
  • Analizowanie i opracowywanie długoterminowych planów produkcyjnych
  • Sporządzanie kompleksowej analizy
  • Bilansowanie możliwości realizacji planów produkcyjnych
  • Analizowanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • Sprawdzanie dostępności materiałów
  • Raportowanie dzienne i miesięczne
  • Ustalanie priorytetów do produkcji
  • Dbanie o wysoką jakość obsługi, terminowość i poprawność realizacji zleceń

Czego od Ciebie oczekujemy

 

  • Znajomość MS Office w tym Excel
  • Język angielski w stopniu bardzo dobrym
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane (np. zakupy operacyjne)
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Szybkość działania
  • Rozwinięte kompetencje komunikacyjne
  • Skrupulatność
  • Samodyscyplina
  • Umiejętność zarządzania czasem i ustalania priorytetów

Co oferujemy

 

  • Stawiamy na rozwój wewnętrzny — wspieramy Twoją naukę poprzez mentoring, szkolenia i dostęp do globalnych możliwości.
  • Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.
  • Dążymy do tworzenia środowiska pracy, w którym osoby z różnych środowisk są szanowane i doceniane za to, kim są.
  • Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do kart sportowych, pracowniczy plan emerytalny, bonus za polecenie i inne. Zależnie od kraju i typu umowy — warto zapytać o szczegóły, bo są naprawdę atrakcyjne.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

Informacje w skrócie

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.