Wpływ, jaki wywrzesz
Jako nasz/a [Nazwa stanowiska], odegrasz kluczową rolę w [główna misja lub cel stanowiska – np. wspieraniu zrównoważonego projektowania, dostarczaniu doskonałej obsługi klienta, zwiększaniu efektywności energetycznej].
Twój wpływ? [Opisz, jak wygląda sukces na tym stanowisku. Co będzie lepsze dzięki tej pracy? Kto na tym skorzysta i w jaki sposób?]
Będziesz współpracować z [zespoły lub działy] i przejmiesz odpowiedzialność za [kluczowe procesy, narzędzia lub obowiązki], wspierając naszą drogę ku bardziej [innowacyjnej / integracyjnej / efektywnej / zrównoważonej – wybierz odpowiednie] przyszłości.
Czym będziesz się zajmować
- [Zadanie główne #1, maks. 3–5 punktów]: Prowadzenie [projektu / zespołu / procesu] w celu osiągnięcia [konkretnego efektu lub wartości]
- [Zadanie główne #2, maks. 3–5 punktów]: Wsparcie [wewnętrznych lub zewnętrznych interesariuszy] poprzez [kluczową aktywność, np. analizę danych, wdrażanie pracowników, rozwiązywanie problemów]
- [Zadanie główne #3, maks. 3–5 punktów]: Współpraca z [zespoły międzyfunkcyjne, partnerzy zewnętrzni itd.] przy [projekcie lub inicjatywie]
- [Zadanie główne #4, maks. 3–5 punktów]: Wykorzystywanie umiejętności w zakresie [np. automatyzacji, obsługi klienta, tworzenia oprogramowania] do usprawnienia [procesu lub doświadczenia]
- [Zadanie główne #5, maks. 3–5 punktów]: Ciągłe uczenie się i dzielenie wiedzą, by wspierać sposób, w jaki [innowujemy / działamy / obsługujemy klientów]
Czego od Ciebie oczekujemy
- [Wymagana umiejętność #1 – maks. 5 punktów]: Doświadczenie w [kluczowym zadaniu lub branży] oraz umiejętność osiągania [określonego rezultatu]
- [Wymagana umiejętność #2 – maks. 5 punktów]: Znajomość [narzędzi, technologii lub języków] lub chęć ich nauki
- [Wymagana umiejętność #3 – maks. 5 punktów]: Umiejętność efektywnej pracy [samodzielnie, w zespołach międzyfunkcyjnych, w środowisku międzynarodowym – dostosuj do roli]
- [Wymagana umiejętność #4 – maks. 5 punktów]: Silne umiejętności komunikacyjne w [języku, formacie lub środowisku, np. pisemny angielski, spotkania zdalne]
- [Wymagana umiejętność #5 – maks. 5 punktów]: Podejście oparte na [rozwiązywaniu problemów / ciągłym doskonaleniu / współpracy – dopasuj do kultury i zespołu]
Co oferujemy
Stawiamy na rozwój wewnętrzny — wspieramy Twoją naukę poprzez mentoring, szkolenia i dostęp do globalnych możliwości.
Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.
Dążymy do tworzenia środowiska pracy, w którym osoby z różnych środowisk są szanowane i doceniane za to, kim są.
Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, płatny urlop, plan emerytalny, ubezpieczenie osobiste, bonus za polecenie i inne. Zależnie od kraju i typu umowy — warto zapytać o szczegóły, bo są naprawdę atrakcyjne.
Gotowy/a, by coś zmienić?
Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.
Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.