Opis posady
Nazwa oferty pracy:  Staż
Identyfikator zapotrzebowania:  47540
Lokalizacja oferty pracy (skrócony format):  Grodzisk Mazowiecki, POL
Rodzaj zatrudnienia:  Full Time
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Łańcuch dostaw i operacje
Rodzaj miejsca pracy:  On-site

Wpływ, jaki wywrzesz

Jako Stażysta w obszarze planowania produkcji będziesz wspierać zespół planowania produkcji w codziennej pracy operacyjnej i uczyć się, jak realnie funkcjonuje zakład produkcyjny. Twoja praca pomoże zapewnić płynność produkcji, terminową realizację zamówień oraz dobrą współpracę pomiędzy planowaniem, logistyką i produkcją.
To świetna okazja, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w środowisku produkcyjnym i zbudować solidne podstawy do dalszego rozwoju w obszarze supply chain lub planowania.

Czym będziesz się zajmować

  • Wspieranie zespołu Planowania Produkcji w przygotowywaniu i aktualizacji planów produkcyjnych

  • Pomoc w codziennej pracy z produkcją – bieżący kontakt z obszarem operacyjnym

  • Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemach (w tym SAP)

  • Współpraca z zespołem logistyki i obsługi klienta

  • Analiza danych produkcyjnych i wsparcie w identyfikowaniu usprawnień

  • Nauka procesów planowania w międzynarodowym środowisku produkcyjnym

Czego od Ciebie oczekujemy

  • Status studenta lub absolwenta (kierunki techniczne, logistyczne, inżynieryjne lub pokrewne mile widziane)

  • Doświadczenie nie jest wymagane – liczy się chęć do nauki i zaangażowanie

  • Dostępność w pełnym wymiarze godzin 40h w tygodniu (full-time)

  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego (codzienna praca z produkcją)

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (firma międzynarodowa)

  • Umiejętność analitycznego myślenia i dobra organizacja pracy

  • Gotowość do pracy stacjonarnej (codzienny kontakt z produkcją)

 

Co oferujemy

  • Praktyczne wdrożenie i naukę planowania produkcji „od kuchni”

  • Wsparcie zespołu i mentoring na start

  • Doświadczenie w międzynarodowej firmie produkcyjnej

  • Stabilne godziny pracy i jasny zakres obowiązków

  • Realną szansę na dalszy rozwój w strukturach Danfoss

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

Informacje w skrócie

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.