Opis posady
Identyfikator zapotrzebowania:  52634
Lokalizacja oferty pracy:  Grodzisk Mazowiecki, PL
Rodzaj zatrudnienia:  Pełny etat
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Łańcuch Dostaw i Operacje
Rodzaj miejsca pracy:  Praca Stacjonarna
Poziom doświadczenia zawodowego:  Specjalista
Nazwa oferty pracy:  Inżynier Automatyk - Utrzymanie Ruchu

Wpływ, jaki wywrzesz

 

W Danfoss tworzymy technologie, które pozwalają uzyskać więcej za mniej. Nasze rozwiązania wspierają rozwój przemysłu, zwiększają efektywność energetyczną i pomagają budować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Do naszego zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim poszukujemy Inżyniera Automatyka, który dołączy do zespołu Utrzymania Ruchu. Jeśli lubisz rozwiązywać techniczne problemy, interesujesz się automatyką i robotyką przemysłową oraz chcesz mieć realny wpływ na działanie nowoczesnych procesów produkcyjnych, ta rola może być dla Ciebie!

Jako Inżynier Automatyk będziesz mieć bezpośredni wpływ na niezawodność, wydajność i ciągłość pracy naszych maszyn oraz urządzeń produkcyjnych. Twoja wiedza techniczna i inicjatywa pomogą nam nie tylko szybko reagować na problemy, ale przede wszystkim zapobiegać im i stale doskonalić procesy.

Będziesz pracować z różnorodnymi rozwiązaniami automatyki i robotyki, uczestniczyć w projektach modernizacyjnych oraz wdrażać usprawnienia, które przełożą się na sprawniejsze funkcjonowanie całego zakładu.

 

Czym będziesz się zajmować

 

  • Diagnozowaniem, analizowaniem i usuwaniem awarii układów automatyki maszyn oraz urządzeń produkcyjnych.

  • Optymalizacją działań prewencyjnych i zwiększaniem niezawodności maszyn we współpracy z zespołem techników Utrzymania Ruchu.

  • Wprowadzaniem usprawnień w oprogramowaniu maszyn i systemach sterowania.

  • Udziałem w projektach modernizacyjnych, instalacyjnych oraz uruchomieniach nowych rozwiązań.

  • Współpracą z zespołami Manufacturing Technology (MT), Produkcji i Jakości w celu doskonalenia procesów produkcyjnych.

 

W codziennej pracy będziesz mieć kontakt z nowoczesnymi technologiami, takimi jak zautomatyzowane i zrobotyzowane linie montażowe, systemy próżniowe, stanowiska testowania helowego i wysokociśnieniowego, a także urządzenia wykorzystujące zgrzewanie indukcyjne i rezystancyjne oraz spawanie laserowe.

Czego od Ciebie oczekujemy

 

  • Wykształcenia wyższego technicznego w obszarze automatyki, mechatroniki, robotyki lub pokrewnym.

  • Wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu automatyki i systemów sterowania, w tym czujników, przetworników, sterowników PLC oraz paneli HMI.

  • Umiejętności diagnozowania układów sterowania, czytania schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych oraz znajomości sieci przemysłowych Profinet i Profibus.

  • Doświadczenia w programowaniu sterowników i paneli HMI Siemens oraz obsłudze i programowaniu robotów przemysłowych (np. Mitsubishi, Kuka, Yaskawa).

  • Znajomości języka angielskiego, samodzielności, analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów oraz motywacji do rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań.

Co oferujemy

 

  • Pracę w międzynarodowej firmie produkcyjnej z wieloletnią tradycją – Danfoss działa na rynku od 1933 roku.

  • Możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o określoną ścieżkę rozwoju.

  • Dostęp do szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, które pozwolą Ci rozwijać kompetencje techniczne.

  • Bogaty pakiet benefitów: bonus roczny, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny oraz dofinansowanie do kart sportowych oraz posiłków w pracowniczej kantynie.

  • Przyjazną atmosferę, wsparcie współpracowników i bezpieczne środowisko pracy.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy. Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 

Nasze zobowiązanie do przejrzystości

 

Podane widełki płacowe dotyczą wyłącznie głównej lokalizacji i waluty. Aby uzyskać lokalne widełki płacowe oraz informacje o konkretnych benefitach w preferowanej lokalizacji, skontaktuj się proszę ze swoim przedstawicielem działu Talent Acquisition. 

Ostateczna oferta wynagrodzenia uwzględni szeroki zakres czynników, takich jak Twoje umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i lokalizację. Wymienione benefity nie stanowią obietnicy ani gwarancji żadnych konkretnych świadczeń lub działań. Mogą zależeć od kraju lub rodzaju umowy i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę FAQ. 

Wszyscy wykwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

Employee Group:  Salary Paid
Kraj:  Polska
Region:  EER
Informacje w skrócie