Inżynier Sprzedaży - Danfoss Drives

Identyfikator zapotrzebowania:  46208
Lokalizacja(e) stanowiska pracy: 

Grodzisk Mazowiecki, PL Wroclaw, PL

Rodzaj zatrudnienia:  Full Time
Jednostka biznesowa:  Danfoss Power Electronics and Drives Seg

Wpływ, jaki wywrzesz

Danfoss Drives w Polsce poszukuje zmotywowanej osoby na stanowisko Inżyniera Sprzedaży, która wesprze naszą drogę ku bardziej innowacyjnej przyszłości. Praca odbywa się w systemie home office na terenie południowo-zachodniej Polski. W tej roli będziesz odpowiedzialna/y za wsparcie klientów w zakresie wysokiej jakości, energooszczędnych rozwiązań z obszaru napędów elektrycznych i konwersji energii. Obsługiwany region obejmuje województwo dolnośląskie, opolskie oraz łódzkie.

Czym będziesz się zajmować

  • Współpraca z działem handlowym i wsparcia aplikacyjnego
  • Odpowiedzialność za sprzedaż produktów oraz doradztwo techniczne
  • Realizacja założonyh celów handlowych w powierzonym regionie
  • Przygotowywanie ofert handlowych, konfiguracji i kalkulacji
  • Wizyty u obecnych i potencjalnych klientów (OEM, użytkownicy końcowi, wykonawcy, integratorzy systemów, konsultanci, projektanci i inni), w celu transferu wiedzy i doświadczeń
  • Aktywne zbieranie niezbędnych informacji rynkowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej
  • Udział w szkoleniach i wydarzeniach branżowych
  • Bieżące raportowanie

Czego od Ciebie oczekujemy

  • Wyższe wykształcenie techniczne, preferowane kierunki: napędy elektryczne, elektrotechnika, automatyka przemysłowa, elektronika lub pokrewne
  • Doświadczenie w aktywnej sprzedaży rozwiązań i produktów dla klientów przemysłowych
  • Samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy w modelu home office
  • Proaktywne podejście, orientacja na klienta oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
  • Biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego (min. B1 — umożliwiająca swobodną komunikację)
  • Gotowość do podróży służbowych (3–4 dni w tygodniu) oraz prawo jazdy kat. B; zapewniamy samochód służbowy

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat stanowiska, skontaktuj się z Franziską Reiter, Talent Acquisition Partner, pod numerem +49 (0)40 7367 5109

#LI-FR1

Co oferujemy

Stawiamy na rozwój wewnętrzny — wspieramy Twoją naukę poprzez mentoring, szkolenia i dostęp do globalnych możliwości.

Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.

Dążymy do tworzenia środowiska pracy, w którym osoby z różnych środowisk są szanowane i doceniane za to, kim są.

Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, płatny urlop, plan emerytalny, ubezpieczenie osobiste, bonus za polecenie i inne. Zależnie od kraju i typu umowy — warto zapytać o szczegóły, bo są naprawdę atrakcyjne.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

 

Danfoss projektuje technologie, które w świecie jutra pozwalają na uzyskanie lepszych, bardziej inteligentnych i wydajnych efektów. W rozrastających się miastach zapewniamy dostawy świeżej żywności oraz optymalny komfort w domach i biurach przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeby na wydajną energetycznie infrastrukturę, zintegrowane systemy oraz włączenie do stosowania odnawialnej energii.

Nasze rozwiązania są wykorzystywane, na przykład, do ochładzania, klimatyzowania, ogrzewania, chłodzenia silników elektrycznych i urządzeń mobilnych. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 42.000 pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest rodzina jego założyciela.

Więcej informacji na temat Danfoss można znaleźć na stronie www.danfoss.com

Danfoss projektuje technologie, które w świecie jutra pozwalają na uzyskanie lepszych, bardziej inteligentnych i wydajnych efektów. W rozrastających się miastach zapewniamy dostawy świeżej żywności oraz optymalny komfort w domach i biurach przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeby na wydajną energetycznie infrastrukturę, zintegrowane systemy oraz włączenie do stosowania odnawialnej energii.

Nasze rozwiązania są wykorzystywane, na przykład, do ochładzania, klimatyzowania, ogrzewania, chłodzenia silników elektrycznych i urządzeń mobilnych. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 42.000 pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest rodzina jego założyciela.

Więcej informacji na temat Danfoss można znaleźć na stroniet www.danfoss.com