Wpływ, jaki wywrzesz
Jako MT Engineer będziesz mieć realny wpływ na to, jak działa nasza produkcja — od maszyn i procesów, przez jakość i wydajność, aż po bezpieczeństwo i koszty. Będziesz pracować blisko produkcji, rozwiązywać problemy techniczne i szukać sposobów, aby nasze rozwiązania działały jeszcze lepiej.
Twój wpływ? Będziesz osobą, która potrafi spojrzeć na problem na hali produkcyjnej, znaleźć jego przyczynę i przełożyć ją na konkretne działanie. Od optymalizacji maszyn i poprawy OEE, przez projekty techniczne, aż po wdrażanie nowego wyposażenia — efekty Twojej pracy będą widoczne w codziennym funkcjonowaniu fabryki.
To rola dla osoby, która lubi łączyć wiedzę inżynierską z praktyką, działać blisko produkcji i widzieć rezultat swoich pomysłów nie tylko na prezentacji, ale przede wszystkim na hali.
Czym będziesz się zajmować
W tej roli będziesz:
- Prowadzić projekty techniczne i projekty usprawniające produkcję — od optymalizacji procesów i zarządzania zmianą po inicjatywy zwiększające produktywność i OEE
- Optymalizować maszyny i procesy produkcyjne, szukając możliwości zwiększenia ich niezawodności, jakości, wydajności i efektywności
- Planować i realizować projekty CAPEX — od określenia potrzeb i koncepcji, przez wybór rozwiązania i współpracę z dostawcami, aż po wdrożenie nowego wyposażenia
- Wykorzystywać Lean, Kaizen i inne metody ciągłego doskonalenia, aby poprawiać bezpieczeństwo, jakość, produktywność i efektywność kosztową
- Zapewniać wsparcie techniczne dla produkcji, analizować problemy, szukać ich przyczyn i współpracować z zespołami wewnętrznymi oraz dostawcami nad skutecznymi rozwiązaniami
Czego od Ciebie oczekujemy
- Wykształcenia wyższego technicznego — mechanika, inżynieria produkcji, automatyka, mechatronika, inżynieria przemysłowa lub pokrewne
- Doświadczenia w środowisku produkcyjnym lub przemysłowym, najlepiej na stanowisku technicznym lub inżynierskim
- Znajomości procesów produkcyjnych, optymalizacji maszyn oraz metod systematycznego rozwiązywania problemów
- Znajomości narzędzi jakości i optymalizacji procesów, takich jak PFMEA, Control Plan, MSA czy CPK
- Proaktywnego podejścia i nastawienia na ciągłe doskonalenie, dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości języka polskiego i angielskiego; znajomość Lean, Kaizen lub Six Sigma będzie dodatkowym atutem
Co oferujemy
- Realne możliwości rozwoju — wspieramy rozwój naszych pracowników poprzez mentoring, szkolenia i dostęp do międzynarodowych ścieżek kariery, a wiele naszych stanowisk obejmują osoby rozwijające się wewnątrz organizacji
- Elastyczne środowisko pracy oparte na zaufaniu i autonomii, w którym masz przestrzeń do podejmowania decyzji i realizowania własnych pomysłów
- Możliwość pracy w międzynarodowym i różnorodnym środowisku, gdzie Twoje pomysły i perspektywa mają znaczenie
- Kontakt z nowoczesnymi technologiami, procesami produkcyjnymi i projektami realizowanymi we współpracy z różnymi obszarami organizacji
- Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów, obejmujący m.in. roczną premię, ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), prywatną opiekę medyczną Lux Med, dofinansowanie karty sportowej oraz dofinansowanie posiłków w firmowej kantynie
Gotowy/a, by coś zmienić?
Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.
Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.