Opis posady
Identyfikator zapotrzebowania:  52189
Lokalizacja oferty pracy:  Grodzisk Mazowiecki, PL
Rodzaj zatrudnienia:  Pełny etat
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Badania i Rozwój, Technologia i Inżynieria
Rodzaj miejsca pracy:  Praca Stacjonarna
Poziom doświadczenia zawodowego:  Specjalista
Nazwa oferty pracy:  Starszy Inżynier ds. Testowania Produktów

Wpływ, jaki wywrzesz

 

Co sprawia, że rozwiązania wykorzystywane w chłodnictwie i klimatyzacji działają niezawodnie, nawet w wymagających warunkach? Za każdym sprawdzonym produktem stoją dokładne testy, wiedza inżynierska i ciągłe poszukiwanie możliwości doskonalenia.

Jako Starszy Inżynier ds. Testowania Produktów dołączysz do zespołu R&D w Danfoss Climate Solutions, gdzie będziesz odpowiadać za testowanie i walidację zaworów oraz przełączników stosowanych w komercyjnych i przemysłowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Będziesz mieć realny wpływ na cały proces testowania produktów – od przygotowania i realizacji testów, przez analizę wyników, aż po dokumentację i rekomendacje techniczne. Współpracując z inżynierami produktu, konstruktorami i międzynarodowymi zespołami testowymi, zadbasz o to, aby nasze rozwiązania spełniały wysokie standardy jakości i niezawodności.

Twój wpływ? Nie tylko zweryfikujesz działanie produktów, ale również pomożesz rozwijać sposób, w jaki je testujemy – usprawniając procesy laboratoryjne, doskonaląc metody badawcze i wspierając rozwój nowych rozwiązań dla naszych klientów.

Czym będziesz się zajmować

 

W tej roli będziesz:

  • Planować, koordynować i realizować kompleksowe testy produktów – zaworów oraz przełączników do zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji, zgodnie z wewnętrznymi specyfikacjami i międzynarodowymi standardami.

  • Analizować i dokumentować wyniki testów, a także rozwijać i aktualizować procedury badawcze (SOP), standardy, szablony oraz sposoby zarządzania danymi testowymi.

  • Dbać o niezawodność i gotowość wyposażenia laboratoryjnego, nadzorując terminową realizację kalibracji, przeglądów i działań konserwacyjnych.

  • Wspierać projekty rozwoju nowych produktów (NPD), współpracując z konstruktorami, inżynierami produktu i innymi zespołami przy planowaniu testów, walidacji rozwiązań oraz analizie ich parametrów.

  • Inicjować i wdrażać usprawnienia w lokalnym laboratorium R&D, współpracując z globalną społecznością Product Testing przy wdrażaniu standardów, optymalizacji procesów oraz planowaniu rozwoju wyposażenia i inwestycji laboratoryjnych.

Czego od Ciebie oczekujemy

 

  • Masz 2–5 lat doświadczenia w projektowaniu lub testowaniu produktów mechanicznych, najlepiej w środowisku R&D, rozwoju produktów lub inżynierii. Doświadczenie związane z zaworami lub przełącznikami będzie dodatkowym atutem.

  • Rozumiesz proces testowania produktów – od przygotowania i realizacji badań po analizę wyników i dokumentację – oraz wiesz, jak ważna jest dokładność i wiarygodność danych pomiarowych.

  • Wyróżnia Cię analityczne myślenie, samodzielność i dobra organizacja pracy. Potrafisz rozwiązywać problemy techniczne, ustalać priorytety i skutecznie realizować kilka zadań jednocześnie.

  • Lubisz współpracować i dzielić się wiedzą, potrafisz komunikować się z inżynierami, konstruktorami i innymi interesariuszami, a język angielski pozwala Ci swobodnie pracować w międzynarodowym środowisku.

  • Masz nastawienie na ciągłe doskonalenie i rozwój. Doświadczenie w międzynarodowych projektach, koordynowaniu pracy zespołu lub projektów oraz znajomość narzędzi CAD 3D, np. Autodesk Inventor, będą dodatkowymi atutami.

Co oferujemy

 

  • Samodzielną rolę inżynierską z realnym wpływem na produkty i procesy – Twoja praca będzie bezpośrednio wspierać jakość, niezawodność i rozwój rozwiązań wykorzystywanych w chłodnictwie i klimatyzacji.

  • Udział w projektach rozwoju nowych produktów (NPD) i możliwość zdobywania doświadczenia na różnych etapach projektowania, testowania oraz walidacji rozwiązań.

  • Współpracę z międzynarodowymi zespołami R&D i doświadczonymi specjalistami, wymianę wiedzy oraz dostęp do najlepszych praktyk stosowanych w laboratoriach Danfoss na całym świecie.

  • Możliwość rozwoju kompetencji technicznych i współtworzenia przyszłości laboratorium – od doskonalenia metod testowania i automatyzacji procesów po udział w projektach związanych z nowym wyposażeniem i inwestycjami.

  • Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów, obejmujący m.in. roczną premię, ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), prywatną opiekę medyczną Lux Med, dofinansowanie karty sportowej oraz dofinansowanie posiłków w firmowej kantynie.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy. Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

Nasze zobowiązanie do przejrzystości

 

Podane widełki płacowe dotyczą wyłącznie głównej lokalizacji i waluty. Aby uzyskać lokalne widełki płacowe oraz informacje o konkretnych benefitach w preferowanej lokalizacji, skontaktuj się proszę ze swoim przedstawicielem działu Talent Acquisition. 

Ostateczna oferta wynagrodzenia uwzględni szeroki zakres czynników, takich jak Twoje umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i lokalizację. Wymienione benefity nie stanowią obietnicy ani gwarancji żadnych konkretnych świadczeń lub działań. Mogą zależeć od kraju lub rodzaju umowy i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę FAQ. 

Wszyscy wykwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

Employee Group:  Salary Paid
Kraj:  Polska
Region:  EER
Informacje w skrócie