Opis posady
Identyfikator zapotrzebowania:  49404
Lokalizacja oferty pracy:  Tuchom,PL
Rodzaj zatrudnienia:  Pełny etat
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Zarządzanie Projektami
Rodzaj miejsca pracy:  Praca Hybrydowa
Nazwa oferty pracy:  Inżynier Aplikacji - Data Center Solutions

Wpływ, jaki wywrzesz

 

Jako Inżynier Aplikacji – Data Center Solutions będziesz odgrywać kluczową rolę we wspieraniu rozwoju rozwiązań Danfoss dla centrów danych – jednego z najszybciej rozwijających się segmentów rynku.

Twój wpływ? Będziesz wspierać klientów oraz zespoły wewnętrzne w doborze odpowiednich rozwiązań Danfoss do rzeczywistych systemów chłodzenia, przekładając złożone wymagania techniczne na praktyczne rozwiązania hydrauliczne. Dzięki Twojej wiedzy technicznej wzmocnimy zaufanie klientów, wesprzemy realizację projektów na wczesnym etapie oraz będziemy rozwijać innowacyjne i energooszczędne rozwiązania dla centrów danych.

Na co dzień będziesz współpracować z zespołami Sprzedaży, Business Development, Zarządzania Produktem, R&D, Wsparcia Technicznego oraz klientami na całym świecie, pełniąc rolę łącznika pomiędzy potrzebami klientów a technologiami Danfoss.

Czym będziesz się zajmować

 

  • Wspieraniem klientów oraz zespołów wewnętrznych poprzez przekładanie wymagań dotyczących systemów chłodzenia na praktyczne rozwiązania aplikacyjne i dobór komponentów Danfoss.
  • Doradzaniem technicznym w zakresie systemów hydraulicznych (hydronicznych), w tym układów chłodzenia cieczą, regulacji przepływu i ciśnienia, regulacji temperatury oraz technologii HVAC.
  • Przygotowywaniem rekomendacji technicznych, dokumentacji aplikacyjnej, podstawowych obliczeń hydraulicznych oraz propozycji rozwiązań wspierających projekty klientów i działania biznesowe.
  • Współpracą z zespołami interdyscyplinarnymi przy walidacji rozwiązań, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz rozwijaniu wiedzy aplikacyjnej i dokumentacji technicznej.
  • Współtworzeniem standardów aplikacyjnych, wytycznych technicznych oraz materiałów wspierających zespoły sprzedażowe na rozwijającym się rynku centrów danych.

Czego od Ciebie oczekujemy

 

W Danfoss wierzymy, że różnorodność doświadczeń i perspektyw napędza innowacje. Nawet jeśli nie spełniasz wszystkich poniższych wymagań, zachęcamy Cię do aplikowania. Cenimy potencjał, ciekawość oraz chęć rozwoju równie mocno jak dotychczasowe doświadczenie.

  • Wykształcenia wyższego technicznego w obszarze mechaniki, HVAC, energetyki, mechatroniki lub pokrewnym.
  • Doświadczenia w inżynierii aplikacyjnej, branży HVAC, systemach hydronicznych, technologiach chłodniczych lub na podobnym stanowisku technicznym.
  • Dobrej znajomości systemów hydraulicznych, regulacji przepływu i ciśnienia oraz komponentów takich jak zawory, siłowniki, czujniki, wymienniki ciepła, pompy i podobne urządzenia.
  • Umiejętności prowadzenia technicznych rozmów z klientami oraz jasnego komunikowania zagadnień technicznych we współpracy z międzynarodowymi zespołami.
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz gotowości do okazjonalnych podróży służbowych związanych ze spotkaniami z klientami, warsztatami i wsparciem projektów.

Co oferujemy

 

  • Możliwość pracy nad innowacyjnymi technologiami chłodzenia dla centrów danych – jednego z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie.
  • Odpowiedzialną rolę techniczną z możliwością współpracy z klientami oraz ekspertami z obszarów Sprzedaży, R&D, Zarządzania Produktem i Inżynierii na całym świecie.
  • Możliwość zdobywania wiedzy z zakresu zaawansowanych systemów hydronicznych, technologii chłodzenia cieczą oraz zrównoważonych rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej infrastruktury cyfrowej.
  • Hybrydowy model pracy, łączący elastyczność z bliską współpracą z zespołem inżynierów w Tuchomiu.
  • Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia i benefitów, obejmujący:
    • roczną premię,
    • ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę,
    • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE),
    • prywatną opiekę medyczną (Lux Med),
    • dofinansowanie do karty sportowej.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

#LI-Hybrid #LI-KC1

Informacje w skrócie