Stellenbeschreibung
Anf.-Kennung:  50107
Arbeitsort:  Nuremberg, DE
Beschäftigungsart:  Teilzeit
Segment:  Danfoss Power Electronics and Drives Segment
Stellenkategorie:  F&E, Technologie & Engineering
Arbeitsmodell:  Vor Ort
Stellenbezeichnung:  Bachelorand Systems Engineering (m/w/d)
Stellenbeschreibung: 

Dein Beitrag bei uns

 
Als unser Bachelorand Elektrotechnik (m/w/d) spielst du eine entscheidende Rolle dabei, den elektrischen Back-to-Back Betrieb zweier Umrichter wissenschaftlich zu untersuchen und zu validieren.
Dein Beitrag?
Durch deine Arbeit werden Simulationsmodelle, Regelungskonzepte und reale Aufbauten systematisch analysiert und verglichen, sodass verlässliche Aussagen zur Auslegung und zum Betriebsverhalten ermöglicht werden.
Du arbeitest eng mit Entwicklungs- und Versuchsteams zusammen und übernimmst Verantwortung für Simulation, Aufbau und Auswertung, um unsere Zukunft effizienter zu gestalten.

So bringst du dich ein

 

  • Führe Literaturanalysen und Einordnungen verschiedener Verfahren durch, um Vor- und Nachteile sowie Betriebsgrenzen systematisch zu bewerten
  • Unterstütze Simulationen in Matlab, Simulink oder PLECS, um den Back-to-Back-Betrieb über drei Längsdrosseln zu analysieren
  • Arbeite mit interdisziplinären Teams an der Reglerauslegung, um Bandbreite, Vorsteuerung und Verhalten bei nicht idealen Signalen zu optimieren
  • Nutze Aufbau- und Messtechnik, um einen Testaufbau mit zwei Umrichtern, Längsdrosseln und DC-Einspeisung zu realisieren
  • Lerne aus Mess- und Simulationsergebnissen, um Abweichungen zu bewerten und fundierte Zusammenfassungen sowie Ausblicke zu erstellen

Was wir suchen

 

  • Studium in Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Fähigkeit, komplexe leistungselektronische Systeme analytisch zu bearbeiten
  • Sicherer Umgang mit Matlab, Simulink oder PLECS oder die Bereitschaft, diese zu erlernen
  • Fähigkeit, selbstständig und in interdisziplinären Teams effektiv zu arbeiten
  • Starke Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch in schriftlicher und mündlicher Form
  • Ein Mindset, das auf Problemlösung und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist

Was du von uns erwarten kannst

 

  • Wir ermöglichen interne Karrierewege und unterstützen deine Weiterentwicklung durch Mentoring, Trainings und internationale Einsatzmöglichkeiten.
  • Bei uns hast du die Freiheit und das Vertrauen, deine Arbeit selbstbestimmt zu gestalten – ohne dass deine Work-Life-Balance leidet. Dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen.
  • Wir setzen uns für ein inklusives Arbeitsumfeld ein, in dem alle Menschen unabhängig von Herkunft oder Identität respektiert und wertgeschätzt werden.
  • Du profitierst von attraktiven Zusatzleistungen wie Jahresbonus, bezahltem Urlaub, betrieblicher Altersvorsorge, zusätzlichen Versicherungsangeboten, Empfehlungsprämien u. v.m. Die genauen Leistungen können je nach Land oder Vertrag variieren – es lohnt sich, nachzufragen!

Bereit, etwas zu bewegen?

 

Wenn dich diese Rolle anspricht, freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Lass uns ins Gespräch kommen und entdecke, wohin dich deine Karriere bei Danfoss führen kann.

Für weitere Informationen zur Position wende dich bitte an Sílas Kateh, Talent Acquisition Partner, unter der Telefonnummer +49 (0)461 4301 4060. 


 

Danfoss hat sich als  Arbeitgeber der Chancengleichheit verpflichtet. Alle qualifizierten Bewerber*innen werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung, oder einer anderen geschützten Kategorie berücksichtigt.

Informationen auf einen Blick