Oportunidade
Estamos em busca de profissionais comprometidos, responsáveis e que gostem de trabalhar em equipe para atuar como Operador de Empilhadeira!
Principais Atividades
- Operar empilhadeira para movimentação de materiais e produtos;
- Realizar carga e descarga de mercadorias;
- Organizar e armazenar produtos no estoque;
- Zelar pela conservação e segurança do equipamento;
- Atuar de acordo com as diretrizes do Manual de Ética da empresa e de sua Política de Qualidade
Requisitos
- Ensino Fundamental ou Médio completo;
- Curso de Operador de Empilhadeira atualizado;
- CNH válida;
- Experiência de no mínimo 2 anos na função de Operador de Empilhadeira
Oferecemos
Modelo de Trabalho: 100% presencial
Jornada de Trabalho: 12:00-21:30 (com 1h de almoço) – Escala 5x2 – Seg a Sexta
Local: Rua José Semião Rodrigues Agostinho 1370 (Água Espraiada), Embu das Artes
Benefícios: VR + VA + VT + Convênio Médico + Convênio Odontológico e Seguro de Vida
Não perca essa oportunidade!
Se esta oportunidade desperta seu interesse, adoraríamos conhecer você!
Candidate-se agora para iniciarmos uma conversa e descobrir até onde sua carreira pode chegar conosco.
Todos os candidatos qualificados serão considerados para a contratação sem distinção de raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, idade, deficiência, status de veterano ou qualquer outra categoria protegida por lei.