Opis posady
Nazwa oferty pracy:  Planista ds. Logistyki Zakupów
Identyfikator zapotrzebowania:  49636
Lokalizacja oferty pracy (skrócony format):  Grodzisk Mazowiecki, POL
Rodzaj zatrudnienia:  Pełny etat
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Kategoria stanowiska:  Łańcuch Dostaw i Operacje
Rodzaj miejsca pracy:  Praca Stacjonarna

Wpływ, jaki wywrzesz

 

Jako Planista ds. Logistyki Zakupów, będziesz odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu terminowego przepływu materiałów do naszych zakładów produkcyjnych. Twoja praca będzie miała bezpośredni wpływ na ciągłość produkcji, dostępność komponentów oraz efektywność całego łańcucha dostaw.

Twój wpływ? Dzięki skutecznemu planowaniu dostaw, ścisłej współpracy z dostawcami i zespołami wewnętrznymi oraz analizie danych logistycznych, pomożesz minimalizować ryzyko braków materiałowych i wspierać realizację oczekiwań klientów.

Będziesz współpracować z zespołami Logistyki, Zakupów, Planowania Produkcji, Customer Service oraz dostawcami, wspierając rozwój efektywnego i odpornego łańcucha dostaw.

Czym będziesz się zajmować

 

  • Planowaniem i monitorowaniem dostaw materiałów do zakładu produkcyjnego, aby zapewnić ich dostępność zgodnie z potrzebami produkcji.
  • Współpracą z dostawcami oraz zespołami Zakupów i Material Management w zakresie realizacji zamówień i terminowości dostaw.
  • Analizą poziomów zapasów, terminów dostaw oraz wskaźników logistycznych w celu identyfikacji obszarów do usprawnień.
  • Zarządzaniem danymi logistycznymi w systemie SAP oraz dbaniem o ich poprawność i aktualność.
  • Udziałem w inicjatywach związanych z ciągłym doskonaleniem procesów logistycznych i optymalizacją łańcucha dostaw.

Czego od Ciebie oczekujemy

 

  • Wykształcenia wyższego w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, inżynierii lub pokrewnym.
  • Doświadczenia w planowaniu materiałowym, logistyce lub łańcuchu dostaw (mile widziane doświadczenie w środowisku produkcyjnym).
  • Znajomości systemów ERP, preferencyjnie SAP, oraz dobrej znajomości pakietu MS Office (szczególnie Excel).
  • Umiejętności analitycznego myślenia, pracy z danymi oraz skutecznego rozwiązywania problemów.
  • Bardzo dobrej znajomości języka polskiego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego umożliwiającej współpracę w międzynarodowym środowisku.

Co oferujemy

 

  • Stawiamy na rozwój wewnętrzny — wspieramy Twoją naukę poprzez mentoring, szkolenia i dostęp do globalnych możliwości.
  • Będziesz mieć elastyczność, autonomię i wsparcie, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Twoje dobre samopoczucie ma dla nas znaczenie.
  • Dążymy do tworzenia środowiska pracy, w którym osoby z różnych środowisk są szanowane i doceniane za to, kim są.
  • Oferujemy benefity, takie jak roczna premia, pakiet medyczny Luxmed, plan emerytalny, ubezpieczenie osobiste, bonus za polecenie i inne. Zależnie od kraju i typu umowy — warto zapytać o szczegóły, bo są naprawdę atrakcyjne.

Gotowy/a, by coś zmienić?

 

Jeśli ta rola Cię interesuje, chętnie Cię poznamy.
 Aplikuj teraz i sprawdź, dokąd może Cię zaprowadzić kariera w Danfoss.

 


 

Danfoss jest pracodawcą równych szans i kontrahentem federalnym VEVRAA. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają równe szanse bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną chronioną kategorię.

Informacje w skrócie

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.